254-3526: Courroie trapézoïdale dentée (jeu de 6)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-3526: Courroie trapézoïdale dentée (jeu de 6)

    Numéro de pièce : 254-3526
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 15,9 mm (0,63 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,63
    • Longueur de la courroie (in): 92,99
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    engine - generator set
    3508 3508B 3516B 3512B 3516 3512 G3512 G3516