254-3527: JEU DE COURROIES TRAPÉZOÏDALES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-3527: JEU DE COURROIES TRAPÉZOÏDALES

    Numéro de pièce : 254-3527
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 15,9 mm (0,63 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 0,63
    • Longueur de la courroie (in): 95
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    engine - generator set
    3516B 3516 3512B 3508 3512 3508B