254-4235: MONTURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-4235: MONTURE

    Numéro de pièce : 254-4235
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les silentblocs Sandwich sont dotés d'attaches intégrées aux deux extrémités pour une installation aisée (deux goujons filetés, deux orifices filetés, ou un goujon et un orifice).

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les silentblocs Sandwich constituent une option économique qui fonctionne bien dans les applications légères. lls offrent une excellente isolation radiale et peuvent s'adapter aux fortes déformations radiales.

    Applications :
    Les silentblocs Sandwich sont largement employés dans les applications plus légères, mais ils sont également utilisés dans les applications de forte cylindrée comme les tambours compacteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0,63
    • Longueur de goujon (in): 0,47
    • Longueur du caoutchouc (in): 0,79
    • Pas du filetage du goujon: 0,8
    • Type de montage: Sandwich - Goujon fileté aux deux extrémités
    engineer support tractor
    C18

    engine - generator set
    C15 C9 C13 C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E C7.1 C18 C9 GEN SET 3406C G3412 3456 C18 I6 DE200E0 C13GENSET DG150 C15 I6

    marine products
    C7.1 C9 C6.6