254-9046: Collier à boulon en T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-9046: Collier à boulon en T

    Numéro de pièce : 254-9046
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    COLLIER À BOULON EN T

    Description :
    Les colliers de flexible à tension constante Cat® sont parfaits pour les applications pneumatiques et à fluide haute pression.
    Ces colliers sont conçus pour tenir fermement en place sans fuite et sans nuire aux fonctionnalités. Nous proposons deux choix pour nos colliers à tension constante : Belleville et boulon en T. Les colliers Belleville se caractérisent par un entraînement à vis sans fin garni qui utilise les rondelles Belleville comme ressort à tension constante et peuvent même retenir les pressions les plus extrêmes. Les colliers de flexible Cat sont fabriqués selon des caractéristiques techniques précises et sont conçus pour la durabilité, la fiabilité et la productivité. Vous pouvez compter sur ces produits Built For It pour vous aider à être plus productif.

    Attributs :
    • Les colliers à tension constante répondent aux exigences ANSI, ASTM et DIN, voire les dépassent
    • Conformité RoHS
    • Styles Belleville et boulon en T

    Application :
    • Applications pneumatiques et à fluide à pression élevée
    • Les colliers Belleville à tension constante conviennent à des pressions maximales de 50 PSI
    • Les colliers de type boulon en T sont parfaits pour les pressions 50PSI+

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 3,37
    • Diamètre utile minimum (in): 3,06
    • Désignation des matériaux: Classe acier inoxydable en usinage par impression
    • Largeur de pince (in): 0,75
    • Matière: 1E1541E
    engine - truck
    C13 C11

    petroleum products
    TH35-C13T TH35-E81