255-9267: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    255-9267: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 255-9267
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction en graphite

    Description :
    Un disque de friction en graphite se caractérise par une résistance élevée à la chaleur, une résistance moyenne à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie moyenne à élevée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 15.5
    • Diamètre extérieur (mm): 393.7
    • Diamètre intérieur (in): 10.76
    • Diamètre intérieur (mm): 273.4
    • Épaisseur (in): 0.19
    • Épaisseur (mm): 4.7
    track-type tractor
    D9R, D10R, D10T2

    track type tractors
    D10T2, D8T, D10T, D10R, D9R, D10N, D6TXEXLVP, D6, D6TXEXW, D6VP D9RLRC, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6T3XW, D6T3XL, D6-20VP