256-0561: ASS. POMPE - GR-B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    256-0561: ASS. POMPE - GR-B

    Numéro de pièce : 256-0561
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à engrenages

    Description :
    Les pompes hydrauliques génèrent un écoulement liquide dans les circuits hydrauliques.

    Attributs :
    Les pompes hydrauliques sont conçues avec précision pour fonctionner dans un circuit hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les pompes hydrauliques sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 11
    • Longueur (in): 24,5
    off-highway truck
    777F