256-0597: ASS. MONTAGE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    256-0597: ASS. MONTAGE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 256-0597
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète SystemOne™ (service intensif, simple arête, avec maillon de fermeture à collier)

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Les maillons de fermeture à collier sont utilisés sur les chaînes SystemOne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Largeur du patin (in): 24
    • Nombre de sections de chaîne: 41
    • Taille de vis (in): 0,8661
    • Type de patin: Service intensif, simple arête
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.