256-2211: 256-2211
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    256-2211: 256-2211

    Numéro de pièce : 256-2211
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    petroleum products
    C32, C15, C27, C18, TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    engine - industrial
    C32, C15, C27, C18, TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I

    expanded mining products
    6015, 6030, 6040, 6040 FS 6018, 6015 FS

    earthmoving compactor
    836H