256-3832: ENS. BRAS - CULBUTEUR V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    256-3832: ENS. BRAS - CULBUTEUR V

    Numéro de pièce : 256-3832
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble culbuteur remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,2
    • Longueur (in): 6,8
    7 to 9 liter
    3126B

    marine products
    C7, 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    12K, 120H, 140G, 140M, 160K, 140K 2 140K, 120K 2 120K, 12M, 135H

    forest products
    322C, 584, 573, 584HD

    wheel-type loader
    962H, 950H, 950G II 966E, 962G II 938G II 966D, 966F, 966F II

    engine - industrial
    C7, 3126B, SPP101

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126, 3126E

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-2455D, AP-755, BG-260D, AP-1055D

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    C7, 3126B, SPP101

    track-type loader
    953C, 963C

    wheel loaders
    IT62H, 962H, 950G, 938GII, IT38G

    excavator
    329D L 324D L 329D LN 325D L 322C FM M325D L MH 325C, 328D LCR M325D MH 325C FM 324D LN 324D, 325D, 322C, 326D L 324D FM 324D FM LL 325D MH 325C L 329D, 325D FM LL 325D FM

    earthmoving compactor
    815B