256-6229: ASS. REFROIDISSEUR - HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    256-6229: ASS. REFROIDISSEUR - HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 256-6229
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Refroidisseur d'huile hydraulique

    Description :

    • Les refroidisseurs d'huile hydraulique maintiennent la température des liquides hydrauliques.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 106,7
    • Largeur (mm): 647,7
    • Longueur (mm): 762,0
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    914G, 914G2