257-1781: PLAQUE - USURE (GAUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    257-1781: PLAQUE - USURE (GAUCHE

    Numéro de pièce : 257-1781
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque d'usure montée sur le dessus

    Description :
    Les plaques d'usure montées sur le dessus, ou couvercles supérieurs, complètent les demi-flèches pour assurer une protection intégrale de la lame de base.

    Attributs :
    Le couvercle supérieur réduit l'usure des joints de soudure, contribuant ainsi à optimiser votre temps productif.

    • Largeur de l'extrémité (mm): 230,8
    • Longueur (in): 15,8
    • Longueur (mm): 402
    • Épaisseur (in): 0,98
    • Épaisseur (mm): 25
    wktl


    wtl
    988H, 988K, 988 XE 988K XE