257-6926: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    257-6926: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 257-6926
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître SystemOne™ (service intensif, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,58
    • Largeur du patin (in): 38
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, tronqué
    track-type tractor
    D8R D8T