257-8751: Ens. soupape
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    257-8751: Ens. soupape

    Numéro de pièce : 257-8751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clapet antiretour d'admission de compresseur d'air

    Description :
    • Les clapets antiretour d'admission sont des composants importants des compresseurs d'air, lesquels assurent l'alimentation en air de différentes parties du moteur.

    Attributs :
    • Les pièces Cat® sont usinées selon des spécifications précises et sont construites dans un esprit de durabilité, de fiabilité, de productivité, d'impact moindre sur l'environnement et de réutilisabilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 91,4
    • Largeur (mm): 91,4
    • Longueur (mm): 106,7
    motor grader
    12M, 14L 160M, 140M

    petroleum products
    TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9T CX31-P600 TH31-C9I

    motor graders
    140G, 160M

    engine - truck
    C7, C9, C-9