258-4521: Capteur de régime
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    258-4521: Capteur de régime

    Numéro de pièce : 258-4521
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capteur de régime 3 broches extra-robuste

    Description :
    Les capteurs Cat à effet Hall simple sont dotés d'éléments Hall. Les capteurs actifs à effet Hall nécessitent une alimentation électrique externe. La forme d'onde est la fonction du signal carré de sortie de la roue dentée cible. La fréquence est proportionnelle à la vitesse de surface de la roue dentée cible lorsqu'il passe devant le capteur, mais ce n'est pas le cas du niveau de tension (contrairement aux capteurs de régime passifs). Les capteurs à effet Hall sont capables de détecter des vitesses quasi-nulle (contrairement aux capteurs de régime passifs).

    Attributs :
    • Un élément Hall
    • Une sortie, 3 fils (d'alimentation, de retour et de signal)
    • Disponibles en longueur de pointe fixe, ainsi qu'avec des boîtiers à profondeur réglable

    Applications :
    • Convient aux applications nécessitant une détection à vitesse nulle ou quasi-nulle
    • Vitesse de sortie de transmission
    • Régime
    • Calage

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur de filet (in): 0.67
    • Longueur du fil (in): 11.42
    • Longueur hors tout (in): 2.20
    • Nombre de broches du connecteur: 3 broches
    • Taille de filet externe: 3/4 - 16
    • Type de capteur: Vitesse
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    651E

    off-highway truck
    775E, 771D, 769D, 785D, 785C, 773E, 784C, 793C, 784B, 777D, 789C, 773D, 793B, 789B, 785B