258-7579: ENS. ADMISSION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    258-7579: ENS. ADMISSION

    Numéro de pièce : 258-7579
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduites d'huile de turbocompresseur

    Description :

    • Les conduites d'huile sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,1
    • Longueur (in): 8,1
    engine - generator set
    C280-16

    petroleum products
    C280-12

    marine products
    3608 3606 C280-6 C280-12 3612 C280-16 C280-8 3616

    engine - industrial
    C280-16