258-8726: ARBRE - POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    258-8726: ARBRE - POMPE

    Numéro de pièce : 258-8726
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pompe à eau

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des pompes à eau, qui font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,9
    • Hauteur (mm): 99,1
    • Largeur (mm): 121,9
    • Longueur (in): 13,4
    • Longueur (mm): 340,4
    3500
    G3520J 3512E, C175-16, PMG3516 G3516C, 3516E, G3520B, SPF743, G3516H, G3520E, G3520, 3512

    engine - generator set
    PMG3516 G3520C, G3520E, G3516H, G3516C, G3520B, G3520H, G3516E, C175-16, 3516E

    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    2016 C175-16, 3512E

    off highway trucks
    793F CMD 793F OEM 795F AC 793F, 793F XQ 797, 794 AC 797B, 793D, 795F XQ 793F AC 785G, 793FCMD

    engine - industrial
    G3520J 3512E, C175-16, PMG3516 G3516C, 3516E, G3520B, SPF743, G3516H, G3520E, G3520, 3512

    off-highway truck
    793F CMD 793F OEM 795F AC 793F, 793F XQ 797, 794 AC 797B, 793D, 795F XQ 793F AC 785G, 793FCMD