258-9787: BARBOTIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    258-9787: BARBOTIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 258-9787
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (couronne)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de boulons du barbotin: 31
    • Nombre de dents du barbotin: 27
    • Nombre de segments de roue d'entraînement: 1
    • Taille de vis (in): 14,45
    • Taille de vis (mm): 14,45
    • Type de patin: Double arête, perforé au centre
    track-type tractor
    D4K2 XL D4K2 LGP D3K2 LGP D3K LGP D4K LGP D3K XL D3K2 XL D4K XL