259-6213: 259-6213 - Pince pour déchets 3,4 m³ (4,5 yd³)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    259-6213: - Pince pour déchets 3,4 m³ (4,5 yd³)

    Numéro de pièce : 259-6213
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pince pour déchets de 4,5 yd³ à utiliser sur les pelles hydrauliques à timonerie B.

    Les pinces pour déchets Cat servent à trier les déchets, niveler les matériaux et damer les charges. Elles constituent la solution idéale si vous travaillez avec des déchets municipaux, des déchets de papier ou de bois ou autres matériaux à faible densité du même type.


    Elles offrent des performances durables grâce à leur conception caissonnée et leur rigidité. Elles sont fabriqués dans des aciers haute résistance et résistants à l'abrasion. Les bandes d'usure et les pointes sont entièrement remplaçables.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la dent inférieure: 1450 mm (57 in)
    • Largeur de la dent supérieure: 1100 mm (43 in)
    • Épaisseur de l'enveloppement: 10 mm (0.39 in)
    • Épaisseur de la plaque d'usure extérieure: 14 mm (0.55 in)
    • Épaisseur de la pointe d'usure: 25 mm (0.98 in)
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.