259-9287: Phare/clignotant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    259-9287: Phare/clignotant

    Numéro de pièce : 259-9287
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotant et phare combinés, 24 V

    Description :
    Homologués CEE, les modèles Cat® de phare et clignotant halogènes combinés fournissent des feux de route, de croisement, de position et clignotants. Outre leur pose simple à boulon unique, leur conception durable résistante à la pulvérisation d'eau en font un choix idéal pour équiper votre machine.

    Attributs :
    • Pose côté gauche de la machine, conduite à gauche
    • 24 V
    • Homologué CEE

    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Approbation: CEE
    • Côté circulation: DROIT
    • Côté machine: GAUCHE
    • Description: Phare/clignotant combiné (à diodes)
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT rectangulaire (6)
    • Type de lampe: Phares combinés non résistants aux chocs
    motor grader
    120M, 120M 2 140M 2 140, 14M, 12M, 12M 3 AWD 16M3, 12M 2 160M 3 AWD 160M, 16M, 160K, 140M 3 12K, 140M, 160M 3 160M 2 120K, 14M3, 140M 3 AWD 14L 14M-3 18M3, 140K, 12M 3