261-3121: SEGMENT DE RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    261-3121: SEGMENT DE RETENUE

    Numéro de pièce : 261-3121
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 10,00
    • Diamètre libre - A (in): 10,35
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,076
    3500
    3512C

    transmission
    TH48