262-7117: CARTER - TURBOCOMPRESSEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    262-7117: CARTER - TURBOCOMPRESSEUR

    Numéro de pièce : 262-7117
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Volute de turbine de turbocompresseur

    Description :

    • Les volutes sont un composant important des turbines de turbocompresseur, lesquelles convertissent les gaz d'échappement du moteur en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 13
    • Hauteur (mm): 330,2
    • Largeur (mm): 647,7
    • Longueur (in): 30
    • Longueur (mm): 762
    engine - generator set
    G3520C

    engine - industrial
    G3606B G3612, G3616, G3608