262-7289: MOTEUR VERS. PR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    262-7289: MOTEUR VERS. PR

    Numéro de pièce : 262-7289
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 33,05
    • Hauteur (mm): 839,52
    • Largeur (mm): 716,2
    • Longueur (in): 33,95
    • Longueur (mm): 862,41
    skid steer loader
    277C, 262C, 256C, 287C