264-9500: BAGUE CTR#PSY
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    264-9500: BAGUE CTR#PSY

    Numéro de pièce : 264-9500
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les débroussailleuses Cat® servent à nettoyer les broussailles envahissantes des abords d'autoroutes, des passages mais aussi au nettoyage initial des zones résidentielles, des parcs et des aires de jeux.

    Les débroussailleuses Cat® servent à nettoyer les broussailles envahissantes des abords d'autoroutes, des passages mais aussi au nettoyage initial des zones résidentielles, des parcs et des aires de jeux.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • Cylindrée du moteur (CBM/rév): 100
    • Cylindrée du moteur (CI/rév): 6,1
    • Diamètre de coupe maximum (in): 3
    • Diamètre de coupe maximum (mm): 76
    • Débit hydraulique (GPM): 15-17
    • Débit hydraulique (LPM): 57-65
    • Débit hydraulique requis: Débit standard
    • Hauteur hors tout (in): 21
    • Hauteur hors tout (mm): 533
    • Largeur de coupe de (mm): 1 524
    • Largeur hors tout (mm): 1 575
    • Longueur hors tout (mm): 1854
    • Poids (kg): 431
    • Poids (lb): 950
    • Pression hydraulique optimale (bar): 150-230
    • Pression hydraulique optimale (psi): 2 176-3 340
    • Vitesse de la pointe: 13 080-18 360
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.