265-7537: PONTET DE SOUPAPES À FLOTTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    265-7537: PONTET DE SOUPAPES À FLOTTEUR

    Numéro de pièce : 265-7537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pontet d'admission du culbuteur

    Description :

    • Les pontets d'admission sont des composants importants des culbuteurs, qui ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,7
    • Hauteur (mm): 17,78
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    3500
    3508B, 3512B, 3516C, 3512, 3512C, 3508, 3516B, SPF343 3508C, SPF343C 3516, SPS343 SPT343 3516CHD, 3516BHD, 3512BHD, 3512CHD

    engine - generator set
    3508B, 3512C, 3512B, 3516, 3516C, CX48-P2300 3508C, TH48-E80 3512, 3516B, TH48-E70 3508, PM3508 XQC1600, PM3516, PP3516 XQC1200 PM3512

    wheel-type loader
    994, 994D, 992G, 994F

    engine - industrial
    3508B, 3512B, 3516C, 3512, 3512C, 3508, 3516B, SPF343 3508C, SPF343C 3516, SPS343 SPT343 3516CHD, 3516BHD, 3512BHD, 3512CHD

    track type tractors
    D11R, D11N

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    777, MT4400D AC 777D, 789D, 785D, 793C, 785C, 797B, 776D, 797, 776C, 789, 777B, 793D, 785B, 785, 793B, 777C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508B, 3512C, 3512B, 3516, 3516C, CX48-P2300 3508C, TH48-E80 3512, 3516B, TH48-E70 3508, PM3508 XQC1600, PM3516, PP3516 XQC1200 PM3512

    off highway trucks
    785C, 789B, 784C, 789C, 776D, 789DXQ, 777DLRC

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5230, 5230B, 5130