270-5155: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    270-5155: COLLIER

    Numéro de pièce : 270-5155
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à boulon en T

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 3,75
    • Diamètre utile maximum (mm): 95,2
    • Diamètre utile minimum (in): 3,44
    • Diamètre utile minimum (mm): 87,4
    • Largeur de pince (in): 0,75
    • Largeur de pince (mm): 19
    • Matière: 1E1541E
    wheel-type loader
    988K

    earthmoving compactor
    836K, 826K