275-8737: Gyrophare et lampes stroboscopiques (orange)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    275-8737: Gyrophare et lampes stroboscopiques (orange)

    Numéro de pièce : 275-8737
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lampe stroboscopique orange, 10,8-32 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des opérateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Lampe stroboscopique
    • Tension (volts): 10,8-32
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de montage: Magnétique
    wheel-type loader
    950H 966H 972H 986H 980H 962H

    track-type loader
    953C 973C 963C