276-0494: Gants tous usages
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    276-0494: Gants tous usages

    Numéro de pièce : 276-0494
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur standard: Black
    • Largeur hors tout (in): 5
    • Largeur hors tout (mm): 127
    • Longueur hors tout (in): 10.5
    • Longueur hors tout (mm): 267
    • Plage de tailles: Extra-Extra Large
    • Taille (mm): XX Large
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.