0.6 m3 (0.8 yd3), Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0.6 m3 (0.8 yd3), Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 276-5717
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    • Capacité nominale du godet (2): 890
    • Capacité nominale du godet (2): 35
    • Capacité à refus: 895
    • Capacité à refus: 406
    • Circuit hydraulique de la machine: DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE, HAUT DÉBIT
    • Clam Angle: 66 degrees
    • Contenance: 0.8
    • Contenance: 0.6
    • Hauteur copy: 1790
    • Interface machine: SSL
    • Largeur: 70.5
    • Longueur: 34.4
    • Longueurs des outils de travail: 873
    • Modèle compatible: 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Ouverture des mâchoires: 20.1
    • Ouverture des mâchoires: 510
    • Épaisseur de l'arête de base: 20
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 16
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 0.6
    • Épaisseur de la lame de base: 0.8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.