276-9514: CARTER - COMP.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    276-9514: CARTER - COMP.

    Numéro de pièce : 276-9514
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les carters sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,9
    • Longueur (in): 16,1
    engine - generator set
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300 3512C, C15

    wheel-type loader
    994K

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300 3512C, C15

    engine - industrial
    SPF343C 3512C, C15

    expanded mining products
    MD6540C