279-7307: Pince de construction G120B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    279-7307: Pince de construction G120B

    Numéro de pièce : 279-7307
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pinces de construction G120B à utiliser sur les pelles hydrauliques à timonerie B.

    Les pinces de construction sont conçues pour la démolition, la manipulation des matériaux et le ferraillage. Les dents pénètrent dans les piles, et s'interverrouillent pour manipuler le matériau en toute sécurité.


    La pince se décharge rapidement, grâce aux pointes montées en fleur et au profil rectiligne de la mâchoire inférieure.


    Cette pince peut être utilisée sans aucune modification avec des attaches à accouplement par axes, ou en tant que système à claveter.


    Votre investissement est protégé par les plaques d'acier AR400, qui fournissent des performances durables dans des conditions difficiles.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la dent inférieure: 1 031 mm (40,6 in), 1031 mm (40.6 in)
    • Largeur de la dent inférieure (in): 40,6
    • Largeur de la dent supérieure: 617 mm (24,3 in), 617 mm (24.3 in)
    • Largeur de la dent supérieure (in): 24,3
    • Ouverture des mâchoires (in): 105,8
    • Ouverture minimale: 199 mm (7.8 in), 199 mm (7,8 in)
    • Ouverture minimum (in): 7,8
    • Plaque d'usure extérieure: 20 mm (0.8 in), 20 mm (0,8 in)
    • Plaque d'usure extérieure (in): 0,8
    • Poids (lb): 3 350
    • Recouvrement extérieur: 12 mm (0.5 in), 12 mm (0,5 in)
    • Recouvrement extérieur (in): 0,5
    • Recouvrement intérieur: 16 mm (0.6 in), 16 mm (0,6 in)
    • Recouvrement intérieur (in): 0,6
    • Épaisseur de la pointe d'usure: 30 mm (1,2 in), 30 mm (1.2 in)
    • Épaisseur de la pointe d'usure (in): 1,2
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.