279-9084: ENS. ROULEAU - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    279-9084: ENS. ROULEAU - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 279-9084
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rouleau supérieur

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 4
    • Diamètre de la bride (in): 5,3
    • Type de bride: Bride simple
    mini hydraulic excavator
    305E2 CR 305E 305.5E 304C CR 305.5D 305.5E2 CR 305C CR 305D CR