279-9322: Ensemble maillon
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    279-9322: Ensemble maillon

    Numéro de pièce : 279-9322
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement

    Description :

    • Les roulements supportent des pièces coulissantes ou rotatives.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 10,3
    • Taille de vis (in): 2-Jan
    track-type loader
    953K 953D