280-2138: PIGNON - PLANÉTAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    280-2138: PIGNON - PLANÉTAIRE

    Numéro de pièce : 280-2138
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Engrenage planétaire

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs. La quantité varie en fonction du composant.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 4,8, 9,9
    petroleum products
    TH55FT-E90 TH55-E70 TH55

    off-highway truck
    793F OEM 793F 785D 785G 789C 793F XQ 793F CMD 789D 785C 785B 793D 793C

    oem solutions
    CAT WDS