280-3782: Buse - Injection
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    280-3782: Buse - Injection

    Numéro de pièce : 280-3782
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur

    Description :
    • Les buses d'injecteur sont des composants essentiels du système d'injection et garantissent une combustion parfaite, des émissions précises et des économies de carburant pour optimiser les performances du moteur.

    Attributs :
    • Les buses d'injecteur Cat® utilisent une métallurgie spécialisée ainsi que des processus de fabrication et une conception exclusifs pour fournir des produits en mesure d'atteindre des performances et des pressions d'injection conformes aux exigences actuelles en matière d'émissions.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,2
    • Longueur (in): 5,2
    wheel-type loader
    904H

    mini hydraulic excavator
    305C CR 304C CR 305.5D 303.5D 303C CR 303.5C 305D CR 304D CR