280-4068: Extrémité de lame de coupe extra-robuste
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    280-4068: Extrémité de lame de coupe extra-robuste

    Numéro de pièce : 280-4068
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Extrémité de lame de coupe 40 mm

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les lames de coupe boulonnées Cat® protègent le rebord de votre godet contre les dommages. Nos outils d'attaque du sol (G.E.T) bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Les lames de coupe boulonnées Cat présentent une résistance aux chocs modérée, ce qui leur permet de fonctionner dans diverses applications et d'accroître la polyvalence de vos machines. Elles sont conçues pour réduire la durée de remplacement de vos lames de coupe, augmenter la capacité des godets et réduire les temps d'immobilisation en assurant une grande résistance à l'usure.

    Fabriquées en acier, avec des propriétés qui maintiennent la dureté pour une plus grande longévité, nos lames de coupe durables permettent à vos machines de fournir les performances dont vous avez besoin. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol d'origine Cat.

    Attributs :
    • Chocs faibles à modérés
    • Maintient le sol lisse

    Applications :
    • Mise en tas, manutention, excavation et chargement de talus

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,57
    • Longueur (in): 22,13
    • Machine: Chargeuse
    wheel-type loader
    980H 988K 982M 966H 980L 988H 980M 980G II 980G 988G 988K XE 980K