280-4078: Protection de talon
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    280-4078: Protection de talon

    Numéro de pièce : 280-4078
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Droit

    Renforcez vos godets en les protégeant de l'usure, et offrez-leur un soutien structurel aux endroits stratégiques. Les protections de talon s'enroulent autour des coins inférieurs externes du godet pour augmenter sa durée de vie et votre productivité. Les protections de talon Cat sont renforcées dans les coins intérieurs pour éviter toute interférence avec la structure du godet et les cordons de soudure. Elles se déclinent en version droite et incurvée et en deux tailles différentes pour s'adapter au mieux à la taille du godet.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Forme de la protection: Droit
    • Hauteur (in): 4
    • Hauteur de la lèvre (in): 1
    • Longueur (in): 6
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.