280-8101: Ensemble tube de vérin hydraulique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    280-8101: Ensemble tube de vérin hydraulique

    Numéro de pièce : 280-8101
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.