281-7040: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    281-7040: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 281-7040
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique du refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les joints statiques sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Hauteur hors tout (in): 0.01
    • Hauteur hors tout (mm): 0.25
    • Largeur (mm): 203,2
    • Largeur hors tout (in): 7
    • Largeur hors tout (mm): 177.8
    • Longueur (in): 12
    • Longueur (mm): 304,8
    • Longueur hors tout (in): 11
    • Longueur hors tout (mm): 279.4
    asphalt paver
    BG655D, AP-600D, AP-655D, AP600F, AP655F, AP-1055F AP655F L AP-1055E AP-1000E BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CP-76 CS78B, CS56B, CP-68B CS-64 CS-78B CS68B, CS-74 CS-76 CS-79B CP56B, CS-56B CP-56 CP74B, CP-74B CP-56B CS74B, CS-68B CP-74 CP-64 CS-74B CS79B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    XQP150, C7.1, C6.6DE150E C6.6, C7.1DE150E C7.1DE200E

    wheeled excavator
    M318D MH M322D, M322D2, M318D, M316D, M320D2, M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    924H, 930H, 938H, 928HZ, 924HZ, 928H

    forest products
    559

    engine - industrial
    C7.1, C6.6

    excavator
    330D2 320D2 GC 320D2, 323D2 L 326D2, 320D2 L 326D2 L 323D3 330, 323D L 320D2 FM 330D2 L 329D2 L