285-5920: COUDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    285-5920: COUDE

    Numéro de pièce : 285-5920
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coude de turbocompresseur

    Description :

    • Les coudes sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 18,8
    • Hauteur (mm): 477,5
    • Largeur (mm): 431,8
    • Longueur (in): 27
    • Longueur (mm): 685,8
    engine - generator set
    G3512E

    engine - industrial
    G3512E