286-4231: ENS. ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    286-4231: ENS. ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 286-4231
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon fou (bande de roulement centrale)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.


    Attributs :

    • Les roues folles à bande de roulement centrale circulent sur les bagues plutôt que sur les maillons de chaîne. Elles sont utilisées exclusivement sur les chaînes SystemOne™ et à bagues rotatives.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 30,9
    • Diamètre de la bride (in): 31,1
    • Type de bride: Bride centrale
    track-type loader
    963D