286-4365: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    286-4365: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 286-4365
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction longue durée

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés. Les matériaux de friction longue durée sont conçus pour s'adapter au cycle de révision générale du système de frein.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    990K

    off-highway truck
    793F 785G 793F XQ 773G OEM 793F OEM 785D 775G 785C 784C 793F CMD 775G OEM 773G

    wheel dozer
    844K

    oem solutions
    CAT WDS