286-4499: COLLECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    286-4499: COLLECTEUR

    Numéro de pièce : 286-4499
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'air

    Description :

    • Les collecteurs sont des composants importants des compresseurs d'air, et ils permettent de déporter l'entrée du port du dispositif de décompression.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,1
    • Hauteur (mm): 53,3
    • Largeur (mm): 66
    • Longueur (in): 4,2
    • Longueur (mm): 106,7
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C13T

    engine - truck
    C13, C15