286-4571: ASS. VALVE - BUTÉE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    286-4571: ASS. VALVE - BUTÉE

    Numéro de pièce : 286-4571
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vanne thermostatique

    Description :

    • Commande électronique de la température

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 381
    • Longueur (in): 31
    • Longueur (mm): 787,4
    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F