286-9830: ASS. ROUE FOLLE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    286-9830: ASS. ROUE FOLLE - COLLIER

    Numéro de pièce : 286-9830
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle Classic™

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.


    Attributs :

    • La chaîne Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'arbre (mm): 64,9
    • Diamètre de filetage (in): 19,9
    • Diamètre de filetage (mm): 505
    • Diamètre de la bride (in): 21,5
    • Diamètre de la bride (mm): 545
    • Hauteur (mm): 437,5
    • Largeur de train de roulement (mm): 342
    • Longueur (mm): 545
    • Taille de vis (in): 0,6299
    • Taille de vis (mm): M16
    • Type de bride: Bride centrale
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.