287-8270: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    287-8270: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 287-8270
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, usage intensif, perforé au centre, gauche)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête à usage intensif offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation.
    • Dans les patins de chaîne perforés au centre, un trou est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.


    Applications recommandées :

    • Les patins de chaîne à triple arête pour usage intensif sont dotés d'une plaque et d'une arête plus épaisses que les patins de chaîne à triple arête standard, pour une résistance accrue dans les applications à chocs élevés.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Largeur des patins (mm): 900
    • Largeur du patin (in): 35,4
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Triple arête, usage intensif, perforé au centre, gauche
    forest products
    2390, 2391, 1190, 522, 1190T, 521