288-0934: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    288-0934: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 288-0934
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Type de bride: Bride simple
    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6R STD D6R III D6R LGP D6T XW D6R II D6R XL D6T XW PAT D6R, D6T XL D6T LGPPAT D6T XL PAT

    track-type loader
    963D, 963K