288-0935: ASS. ROULEAU - DF
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    288-0935: ASS. ROULEAU - DF

    SKU :288-0935
    1,00 $

    Galet inférieur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    • Diamètre de filetage (mm) : 210
    • Type de bride : Double bride
    • Diamètre de la bride (in) : 9,45
    • Diamètre de la bride (mm) : 240
    • Diamètre de filetage (in) : 8,27