288-0936: ASS. ROULEAU - DF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    288-0936: ASS. ROULEAU - DF

    Numéro de pièce : 288-0936
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (bride double)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • Les galets inférieurs à grande bride sont dotés d'une bride plus grande que les galets inférieurs standard, offrant ainsi un meilleur support de guidage.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,84
    • Diamètre de la bride (mm): 250
    • Type de bride: Double bride
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T LGP D6T, D6R III D6T XW D6T XL D6R II D6R XL D6R, D6R STD D6T XW PAT D6T LGPPAT D6R LGP

    track type tractors
    D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP, D6