288-0945: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    288-0945: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 288-0945
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (Arctic)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • Les composants Arctic sont remplis d'une huile dont les plages de température ambiante sont inférieures à celles des composants standard.


    Applications recommandées :

    • Les composants Artic sont conçus pour les applications en conditions climatiques froides.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Type de bride: Bride simple
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.