288-0947: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    288-0947: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 288-0947
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (températures extrêmes)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • Les composants haute température sont remplis d'une huile dont les plages de température ambiante sont supérieures à celles des composants standard.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Type de bride: Bride simple
    track-type loader
    963K